230B0247
SKN 400/18 C/ ESP
Stud Screw Fit
230B0247
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Type | Stud Screw Fit |
| 产品状态 | In Production |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 典型应用 | High voltage rectifier diode, especially for traction applicationsCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1 µF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>p</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
| 原产地 | Brazil |
| 原料号 | 02172660 |
| 壳体 | E17 |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 尺寸 | 230SW41M24 |
| 技术 | Diodes |
| 浪涌电流 | 9000 A |
| 特性 | Reverse voltages up to 3000 VHermetic metal case with glass insulator with extra long creepage distancesThreaded stud ISO M24 x 1,5SKN: anode to stud |
| 电压 | 1800 V |
| 电流 | 400 A |
| 芯片技术 | Standard recovery |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.55 千克 |
| 净重 | 0.5 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |