230B0368
SKN 3F20/12
Stud Screw Fit
230B0368
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 20 A |
| 浪涌电流 | 375 A |
| 电压 | 1200 V |
| 原料号 | 02237600 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E7 |
| 尺寸 | 22SW11M5 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Fast recovery |
| Features | Small recovered chargeSoft recoveryUp to 1200 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M5 or 10-32 UNFSKN: anode to stud |
| 典型应用 | Inverse diode for power transistor, GTO thyristor, asymmetric thyristorSMPS, inverters, choppersfor severe ambient conditions |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.009 千克 |
| 净重 | 0.008 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |