230B0789
SKN 390/12
Stud Screw Fit
230B0789
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 390 A |
| 浪涌电流 | 9000 A |
| 电压 | 1200 V |
| 原料号 | 02643850 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E15 |
| 尺寸 | 190SW32M16 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with ceramic insulatorThreaded stud ISO M16,M20 x1,5mm or 3/4” 16 UNF-2ASKN: anode to studSKR: cathode to stud |
| 典型应用 | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1,0 μF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.264 千克 |
| 净重 | 0.24 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |