230B0708
SKN 300/16 UNF
Stud Screw Fit
230B0708
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 300 A |
| 浪涌电流 | 6500 A |
| 电压 | 1600 V |
| 原料号 | 02642460 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E15 |
| 尺寸 | 190SW32M16 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal cases with glass insulatorThreaded stud M16 x 1,5 mm. Also 3/4”–16 UNF 2A and M20x1,5mm options.SKN: anode to stud |
| 典型应用 | All purpose high power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1,0 µF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub>: 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.292 千克 |
| 净重 | 0.265 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |