230B0389
SKN 2F50/10
Stud Screw Fit
230B0389
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 50 A |
| 浪涌电流 | 1100 A |
| 电压 | 1000 V |
| 原料号 | 02238170 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E10 |
| 尺寸 | 25SW17 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Fast recovery |
| Features | Small recovered chargeSoft recoveryUp to 1000 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 or 1/4-28 UNFSKN: anode to stud |
| 典型应用 | Inverse diodes for power transistors, GTO thyristors, asymmetric thyristorsSMPS, inverters, choppersFor severe ambient conditions |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.022 千克 |
| 净重 | 0.02 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |