230B0295
SKN 240/08
Stud Screw Fit
230B0295
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 240 A |
| 浪涌电流 | 6000 A |
| 电压 | 800 V |
| 原料号 | 02236631 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E15 |
| 尺寸 | 190SW32M16 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M16 x 1,5SKN / SKR 240/04 ... /16 also available with threaded stud 3/4 - 16 UNF (e.g. SKR 240/12 UNF)SKN: anode to stud |
| 典型应用 | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,5 μA, 30 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.262 千克 |
| 净重 | 0.238 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |