230B0411
SKN 135F12
Stud Screw Fit
230B0411
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 135 A |
| 浪涌电流 | 2500 A |
| 电压 | 1200 V |
| 原料号 | 02238420 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E14 |
| 尺寸 | 165SW24M12 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Fast recovery |
| 特性 | Small recovered chargeSoft recoveryHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud M12SKN: anode to stud |
| 典型应用 | Inverse diode for GTO and asymmetric thyristorInverters and choppersA.C. motor controlUniterruptible power supplies (UPS) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.099 千克 |
| 净重 | 0.09 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |