230B1862
SKMT 92/16E
SEMIPACK 1
230B1862
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 97 A |
| 电压 | 1600 V |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 外壳 | SEMIPACK 1 |
| 尺寸 | 93x20x30 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Line rectifiers for transistorized AC motor controllers (SKKL)DC braking of AC motor (SKMT) |
| 原料号 | 07911360 |
| 浪涌电流 | 1750 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.12 千克 |
| 净重 | 0.095 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |