22890405
SKM800GA126D
SEMITRANS 4
22890405
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 600 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Single Switch |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 4 |
| 尺寸 | 106x62x37 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Trench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>UL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| 原料号 | 22890405 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.32 千克 |
| 净重 | 0.31 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |