Semikron Danfoss logo

22890850

SKM75GB176D

SEMITRANS 2

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流50 A
电压1700 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMITRANS
外壳SEMITRANS 2
尺寸94x34x30
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>
典型应用AC inverter drives mains 575 - 750 V ACPublic transport (auxiliary syst.)
原料号22890850

一般规格

特性
毛重0.17 千克
净重0.16 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm