22892092
SKM600GB12E4
SEMITRANS 3
22892092
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 600 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 3 |
| 尺寸 | 106x62x31 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityWith integrated gate resistorFor higher switching frequencies up to 12kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPS |
| 原料号 | 22892092 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.32 千克 |
| 净重 | 0.31 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skm600gb12e4-m04-22892092vm04">SKM600GB12E4-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/skm600gb12e4-m07-22892092vm07">SKM600GB12E4-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/skm600gb12e4-22892092">SKM600GB12E4</a> |