21915560
SKM600GA125D
SEMITRANS 4
21915560
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 400 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Single Switch |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 4 |
| 尺寸 | 106x62x37 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | NPT IGBT (Ultrafast) |
| Features | NPT-IGBT with positive temperature coeffecient of V<sub>CEsat</sub>Short circuit self limiting to 6 x I<sub>c</sub>Corresponds to standards: IEC 60721-3-3 (humidity) class 3K3/IEC 68T.1 climate 40/125/56 |
| 典型应用 | Resonant inverters upto 100 kHzInductive heatingElectronic welders at f<sub>SW</sub> > 20 kHz |
| 原料号 | 21915560 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.42 千克 |
| 净重 | 0.31 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |