Semikron Danfoss logo

21918350

SKM400GARL066T

SEMITRANS 5

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Italy
电流400 A
电压600 V
拓扑Chopper/Booster
产品线SEMITRANS
外壳SEMITRANS 5
尺寸106x62x31
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E63532
典型应用UPSInverter
原料号21918350

一般规格

特性
毛重0.42 千克
净重0.32 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm