Semikron Danfoss logo

21915520

SKM300GB066D

SEMITRANS 3

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Italy
电流300 A
电压600 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMITRANS
外壳SEMITRANS 3
尺寸106x62x31
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic welders
原料号21915520

一般规格

特性
毛重0.42 千克
净重0.31 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/skm300gb066d-m04-21915520vm04">SKM300GB066D-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/skm300gb066d-21915520">SKM300GB066D</a>