22895600
SKM300GAR07E3
SEMITRANS 3
22895600
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 典型应用 | Electronic weldersDC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor |
| 原产地 | Slovakia |
| 原料号 | 22895600 |
| 型号 | SEMITRANS 3 |
| 外壳 | SEMITRANS 3 |
| 尺寸 | 106x62x31 |
| 技术 | IGBT |
| 拓扑 | Chopper/Booster |
| 特性 | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>cnom</sub>Fast & soft switching inverse CAL diodesInsulated copper baseplate using DCB Technology (Direct Copper Bonding)With integrated gate resistor |
| 电压 | 650 V |
| 电流 | 300 A |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.32 千克 |
| 净重 | 0.31 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |