21917820
SKM200MLI066TAT
SEMITRANS 5
21917820
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 典型应用 | UPS3-Level Inverter |
| 原产地 | Italy |
| 原料号 | 21917820 |
| 型号 | SEMITRANS 5 |
| 外壳 | SEMITRANS 5 |
| 尺寸 | 106x62x31 |
| 技术 | IGBT |
| 拓扑 | 3-Level |
| 特性 | Homogeneous SiTrench = trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E63532 |
| 电压 | 600 V |
| 电流 | 200 A |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.42 千克 |
| 净重 | 0.32 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |