22890514
SKM200GAL176D
SEMITRANS 3
22890514
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 150 A |
| 电压 | 1700 V |
| 拓扑 | Chopper/Booster |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 3 |
| 尺寸 | 106x62x31 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CEsat </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>c</sub> |
| 典型应用 | AC inverter drives mains 575 - 750 V ACPublic transport (auxiliary syst.) |
| 原料号 | 22890514 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.32 千克 |
| 净重 | 0.31 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |