22898812
SKM1800GB12M7ST
SEMITRANS 10
22898812
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Type | SEMITRANS 10 |
| 产品状态 | In Production New |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 典型应用 | Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters |
| 原产地 | Slovakia |
| 原料号 | 22898812 |
| 外壳 | SEMITRANS 10 |
| 尺寸 | 250x90x38 |
| 技术 | IGBT |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 特性 | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilitySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessLow loss high density IGBT´sFast & soft switching inverse CAL diodesUL recognized, file no. E63532 |
| 电压 | 1200 V |
| 电流 | 1800 A |
| 芯片技术 | IGBT M7 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.416 公斤 |
| 净重 | 1.25 公斤 |
| 提议 65 | Cancer and Reproductive Harm |