22898523
SKM1400MLI12TM7
SEMITRANS 10
22898523
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 1400 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | 3-Level |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 10 |
| 尺寸 | 250x90x38 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT M7 |
| 特性 | High efficient MLI topologySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | 1500V Solar inverters |
| 原料号 | 22898523 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.416 千克 |
| 净重 | 1.25 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skm1400mli12tm7-m06-22898523vm06">SKM1400MLI12TM7-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1400mli12tm7-m07-22898523vm07">SKM1400MLI12TM7-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1400mli12tm7-22898523">SKM1400MLI12TM7</a> |