Semikron Danfoss logo

22898524

SKM1400MLI12BM7

SEMITRANS 10

产品规格

特性
值
产品状态In Production New
原产地Slovakia
电流1400 A
电压1200 V
拓扑3-Level
产品线SEMITRANS
外壳SEMITRANS 10
尺寸250x90x38
技术IGBT
芯片技术IGBT M7
FeaturesHigh efficient MLI topologySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
典型应用1500V Solar inverters
原料号22898524

一般规格

特性
值
毛重1.416 千克
净重1.25 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/skm1400mli12bm7-m06-22898524vm06">SKM1400MLI12BM7-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1400mli12bm7-m07-22898524vm07">SKM1400MLI12BM7-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1400mli12bm7-22898524">SKM1400MLI12BM7</a>