Semikron Danfoss logo

22898412

SKM1400GB17R8

SEMITRANS 10

产品规格

特性
产品状态Not for New Designs
原产地Slovakia
电流1400 A
电压1700 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMITRANS
外壳SEMITRANS 10
尺寸250x90x38
技术IGBT
芯片技术IGBT R8
特性Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
典型应用Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters
原料号22898412

一般规格

特性
毛重1.416 千克
净重1.25 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/products/p/skm1400gb17r8-m06-22898412vm06">SKM1400GB17R8-M06</a>