22898322
SKM1400GB17P4
SEMITRANS 10
22898322
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 1400 A |
| 电压 | 1700 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 10 |
| 尺寸 | 250x90x38 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters |
| 原料号 | 22898322 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.416 千克 |
| 净重 | 1.25 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skm1400gb17p4-m06-22898322vm06">SKM1400GB17P4-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1400gb17p4-m07-22898322vm07">SKM1400GB17P4-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1400gb17p4-22898322">SKM1400GB17P4</a> |