Semikron Danfoss logo

22898312

SKM1400GB12P4

SEMITRANS 10

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流1400 A
电压1200 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMITRANS
外壳SEMITRANS 10
尺寸250x90x38
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
FeaturesSymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
典型应用Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters
原料号22898312

一般规格

特性
值
毛重1.416 千克
净重1.25 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/skm1400gb12p4-m06-22898312vm06">SKM1400GB12P4-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1400gb12p4-m07-22898312vm07">SKM1400GB12P4-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1400gb12p4-22898312">SKM1400GB12P4</a>