Semikron Danfoss logo

22898410

SKM1400GAL17R8

SEMITRANS 10
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITRANS® 10, 所有功率模块, IGBT 模块

产品规格

特性
产品状态Discontinued
原产地Slovakia
电流1400 A
电压1700 V
拓扑Chopper/Booster
产品线SEMITRANS
外壳SEMITRANS 10
尺寸250x90x38
技术IGBT
芯片技术IGBT R8
特性Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
典型应用Brake chopperWindturbines
原料号22898410

一般规格

特性
毛重1.416 千克
净重1.25 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/skm1400gal17r8-m06-22898410vm06">SKM1400GAL17R8-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1400gal17r8-22898410">SKM1400GAL17R8</a>