Semikron Danfoss logo

22898310

SKM1400GAL12P4

SEMITRANS 10

产品规格

特性
产品状态In Production New
原产地Slovakia
电流1400 A
电压1200 V
拓扑Chopper/Booster
产品线SEMITRANS
外壳SEMITRANS 10
尺寸250x90x38
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
特性Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
典型应用Brake chopperWindturbines
原料号22898310

一般规格

特性
毛重1.416 千克
净重1.25 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm