22300130
SKM1200GB17R8S2T6
SEMITRANS 20
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITRANS® 20, 所有功率模块, IGBT 模块
22300130
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 1200 A |
| 电压 | 1700 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 20 |
| 尺寸 | 140x100x38 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT R8 |
| 特性 | Open standard module platformLow losses and high power densityLow inductance designIdeal for paralleling and scalingHighest reliability<list type="bulleted"><item>Sintered chips</item><item>AlCu bond wires</item><item>AlSiC baseplate</item></list> |
| 原料号 | 22300130 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.8 千克 |
| 净重 | 0.8 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skm1200gb17r8s2t6-m07-22300130vm07">SKM1200GB17R8S2T6-M07</a> |