22300160VM07
SKM1200GB17E4S2I4-M07
SEMITRANS 20, HP-PCM
22300160VM07
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Type | SEMITRANS 20 |
| 产品状态 | In Production New |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 原产地 | Germany |
| 变体 | HP-PCM |
| 外壳 | SEMITRANS 20 |
| 尺寸 | 140x100x38 |
| 技术 | IGBT |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 特性 | Open standard module platformLow losses and high power densityLow inductance designIdeal for paralleling and scalingHighest reliability |
| 电压 | 1700 V |
| 电流 | 1200 A |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.2 公斤 |
| 净重 | 1.2 公斤 |
| 提议 65 | Cancer and Reproductive Harm |