Semikron Danfoss logo

22300160

SKM1200GB17E4S2I4

SEMITRANS 20

产品规格

特性
产品状态In Production New
原产地Germany
电流1200 A
电压1700 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMITRANS
外壳SEMITRANS 20
尺寸140x100x38
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
特性Open standard module platformLow losses and high power densityLow inductance designIdeal for paralleling and scalingHighest reliability
原料号22300160

一般规格

特性
毛重1.2 千克
净重1.2 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/products/p/skm1200gb17e4s2i4-m07-22300160vm07">SKM1200GB17E4S2I4-M07</a>