22894540
SKM100GB12M7
SEMITRANS 2
22894540
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 100 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 2 |
| 尺寸 | 94x34x30 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT M7 |
| 特性 | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sFast & soft switching inverse CAL diodesLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| 原料号 | 22894540 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.17 千克 |
| 净重 | 0.16 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |