22895100
SKM100GAL17E4
SEMITRANS 2
22895100
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 100 A |
| 电压 | 1700 V |
| 拓扑 | Chopper/Booster |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 2 |
| 尺寸 | 94x34x30 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-DiodeInsulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Copper Bonding)With integrated Gate resistorFor switching frequencies up to 8kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | Electronic weldersDC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor |
| 原料号 | 22895100 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.17 千克 |
| 净重 | 0.16 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |