22898452VM07
SKM1000GB17R8H1-M07
SEMITRANS 10, HP-PCM
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITRANS® 10, 所有功率模块, IGBT 模块
22898452VM07
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 1000 A |
| 电压 | 1700 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 10 |
| 尺寸 | 250x90x38 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT R8 |
| Features | Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.416 千克 |
| 净重 | 1.25 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skm1000gb17r8h1-m06-22898452vm06">SKM1000GB17R8H1-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1000gb17r8h1-m07-22898452vm07">SKM1000GB17R8H1-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1000gb17r8h1-22898452">SKM1000GB17R8H1</a> |
| 产品变体介绍 | The SKM1000GB17R8H1-M07 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied High Performance Phase Change Material (HP-PCM, λ=8.5 W/mK). HP-PCM is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |
| 产品变体简要介绍 | Module + High Performance Phase Change Material (HP-PCM) |
| 变体 | HP-PCM |