Semikron Danfoss logo

22898452

SKM1000GB17R8H1

SEMITRANS 10

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITRANS® 10, 所有功率模块

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Slovakia
电流1000 A
电压1700 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMITRANS
外壳SEMITRANS 10
尺寸250x90x38
技术IGBT
芯片技术IGBT R8
FeaturesSymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
典型应用Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters
原料号22898452

一般规格

特性
值
毛重1.416 千克
净重1.25 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/skm1000gb17r8h1-m06-22898452vm06">SKM1000GB17R8H1-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1000gb17r8h1-m07-22898452vm07">SKM1000GB17R8H1-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1000gb17r8h1-22898452">SKM1000GB17R8H1</a>
产品变体介绍The SKM1000GB17R8H1 is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
产品变体简要介绍Bare module without pre-applied TIM or lid
变体No accessory