Semikron Danfoss logo

22898422

SKM1000GB17R8

SEMITRANS 10

产品规格

特性
TypeSEMITRANS 10
产品状态Not for New Designs
产品线SEMITRANS
典型应用Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters
原产地Slovakia
原料号22898422
外壳SEMITRANS 10
尺寸250x90x38
技术IGBT
拓扑Half-Bridge
特性Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
电压1700 V
电流1000 A
芯片技术IGBT R8

一般规格

特性
毛重1.416 公斤
净重1.25 公斤
提议 65Cancer and Reproductive Harm