Semikron Danfoss logo

22898332

SKM1000GB17E4

SEMITRANS 10

产品规格

特性
值
产品状态In Production New
原产地Slovakia
电流1000 A
电压1700 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMITRANS
外壳SEMITRANS 10
尺寸250x90x38
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
FeaturesSymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
典型应用Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters
原料号22898332

一般规格

特性
值
毛重1.416 千克
净重1.25 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/skm1000gb17e4-m06-22898332vm06">SKM1000GB17E4-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1000gb17e4-m07-22898332vm07">SKM1000GB17E4-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/skm1000gb17e4-22898332">SKM1000GB17E4</a>