22898420
SKM1000GAL17R8
SEMITRANS 10
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITRANS® 10, 所有功率模块, IGBT 模块
22898420
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 1000 A |
| 电压 | 1700 V |
| 拓扑 | Chopper/Booster |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 10 |
| 尺寸 | 250x90x38 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT R8 |
| 特性 | Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | Brake chopperWindturbines |
| 原料号 | 22898420 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.416 千克 |
| 净重 | 1.25 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skm1000gal17r8-m06-22898420vm06">SKM1000GAL17R8-M06</a> |