230B1796
SKKT 520/16 E
SEMIPACK 5
230B1796
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 506 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 外壳 | SEMIPACK 5 |
| 尺寸 | 150x60x52 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium nitride ceramic insulated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Fully controlled rectifiersMotor soft startersAC power regulationAC switch |
| 原料号 | 07898830 |
| 浪涌电流 | 13000 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.44 千克 |
| 净重 | 1.4 千克 |