Semikron Danfoss logo

230B1750

SKKT 250/12 E

SEMIPACK 3
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 所有功率模块, SEMIPACK®, 晶闸管/二极管模块

产品规格

特性
产品状态Discontinued
原产地Slovakia
电流249 A
电压1200 V
拓扑Rectifier
产品线SEMIPACK
外壳SEMIPACK 3
尺寸115x50x52
技术Thyristor / Diode
特性Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532
典型应用DC motor control (e. g. for machine tools)AC motor startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
原料号07898530
浪涌电流8000 A

一般规格

特性
毛重0.71 千克
净重0.64 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm