230B1567
SKKT 107B16 E
SEMIPACK 1
230B1567
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 119 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 外壳 | SEMIPACK 1 |
| 尺寸 | 93x20x30 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Heat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | Fully controlled rectifiersAC motor soft startersAC power regulationAC switch |
| 原料号 | 07894822 |
| 浪涌电流 | 1900 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.084 千克 |
| 净重 | 0.075 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |