21914550
SKKR200/0.2-BVR
SEMITRANS 5
21914550
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 200 A |
| 拓扑 | Shunt Module |
| 产品线 | SEMITRANS |
| 外壳 | SEMITRANS 5 |
| 尺寸 | 106x62x31 |
| 技术 | Shunt |
| Features | Low inductance valueExcellent long term stabilityIsolated copper baseplate using DCB (Direct Copper Bonding) TechnologyLarge clearance (13 mm) and creepage distance (20 mm)Using BVR Shunts for extended lifetimeUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | Current sensor for frequency converter |
| 原料号 | 21914550 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.33 千克 |
| 净重 | 0.32 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |