230B1496
SKKH 215/18 E
SEMIPACK 2
230B1496
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 215 A |
| 电压 | 1800 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 外壳 | SEMIPACK 2 |
| 尺寸 | 94x34x30 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Heat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | DC motor control (e. g. for machine tools)AC motor soft startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters) |
| 原料号 | 07890640 |
| 浪涌电流 | 5700 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.195 千克 |
| 净重 | 0.165 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skkh-21518-e-m07-07890640vm07">SKKH 215/18 E-M07</a> |