Semikron Danfoss logo

230B1973

SKKE60S12

SEMIPACK 2

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SiC 模块, 所有功率模块, SEMIPACK®

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流64 A
电压1200 V
拓扑Rectifier
产品线SEMIPACK Fast
外壳SEMIPACK 2
尺寸94x34x30
技术SiC MOSFET
芯片技术SiC Schottky Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilitySiC Schottky diodeUL recognized, file no. E63532
典型应用Uncontrollable rectifiers for DC/DC convertersHigh frequency rectifier applications
原料号07920630

一般规格

特性
值
毛重0.24 千克
净重0.16 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm