230B1153
SKKE 81/08
SEMIPACK 1
230B1153
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | ItalySlovakia |
| 电流 | 82 A |
| 电压 | 800 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 外壳 | SEMIPACK 1 |
| 尺寸 | 93x20x30 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Non-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motorsFree-wheeling diodes |
| 原料号 | 07175870 |
| 浪涌电流 | 1750 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.118 千克 |
| 净重 | 0.118 千克 |