230B1597
SKKE 600/22 H4
SEMIPACK 4
230B1597
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 597 A |
| 电压 | 2200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 外壳 | SEMIPACK 4 |
| 尺寸 | 101x50x52 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Rectifiers |
| 原料号 | 07896180 |
| 浪涌电流 | 18000 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.99 千克 |
| 净重 | 0.94 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |