230B1869
SKKE 162/22 H4 TS 05-IT-008-00
SEMIPACK 2
230B1869
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 典型应用 | RectifiersFree-wheeling diodesReverse-polarity protection |
| 原产地 | Italy |
| 原料号 | 07912210 |
| 外壳 | SEMIPACK 2 |
| 尺寸 | 94x34x30 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 拓扑 | Rectifier |
| 浪涌电流 | 5000 A |
| 特性 | Heat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 电压 | 2200 V |
| 电流 | 174 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.24 千克 |
| 净重 | 0.18 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |