230B1303
SKKE 1201/22
SEMIPACK 6
230B1303
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Hungary |
| 电流 | 1360 A |
| 电压 | 2200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 外壳 | SEMIPACK 6 |
| 尺寸 | 176x70x90 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Precisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Rectifiers |
| 原料号 | 07290030 |
| 浪涌电流 | 35000 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.33 千克 |
| 净重 | 1.95 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |