230B1789
SKKD 701/12
SEMIPACK 5
230B1789
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 703 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 外壳 | SEMIPACK 5 |
| 尺寸 | 150x60x52 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Uncontrolled rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllerField supply for DC motors |
| 原料号 | 07898750 |
| 浪涌电流 | 22500 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.44 千克 |
| 净重 | 1.4 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |