230B1759
SKKD 380/16
SEMIPACK 3
230B1759
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 380 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 外壳 | SEMIPACK 3 |
| 尺寸 | 115x50x52 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 53 |
| 典型应用 | Uncontrolled rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors |
| 原料号 | 07898575 |
| 浪涌电流 | 10000 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.71 千克 |
| 净重 | 0.64 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |