Semikron Danfoss logo

230B1766

SKKD 260/22 H4

SEMIPACK 3
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 所有功率模块, SEMIPACK®, 晶闸管/二极管模块

产品规格

特性
产品状态Discontinued
原产地Slovakia
电流226 A
电压2200 V
拓扑Rectifier
产品线SEMIPACK
外壳SEMIPACK 3
尺寸115x50x52
技术Thyristor / Diode
特性Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecisious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 53
典型应用Non-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors
原料号07898610
浪涌电流10000 A

一般规格

特性
毛重0.71 千克
净重0.64 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm