230B1506
SKKD 162/12
SEMIPACK 2
230B1506
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 195 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 外壳 | SEMIPACK 2 |
| 尺寸 | 94x34x30 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | Non-controllable rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllersField supply for DC motors |
| 原料号 | 07891010 |
| 浪涌电流 | 5000 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.195 千克 |
| 净重 | 0.165 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skkd-16212-m06-07891010vm06">SKKD 162/12-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/skkd-16212-230b1506">SKKD 162/12</a> |