Semikron Danfoss logo

23918920

SKiM301MLI07E4

SKiM 4

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 所有功率模块, IGBT 模块, SKiM® 4/5

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流300 A
电压650 V
拓扑3-Level
产品线SKiM 4/5
外壳SKiM 4
尺寸123x107x35
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
FeaturesIGBT 4 Trench Gate TechnologySolder technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientLow inductance caseIsolated by Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> DCB (Direct Copper Bonded) ceramic substratePressure contact technology for thermal contactsSpring contact system to attach driver PCB to the control terminalsHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>Integrated temperature sensor
典型应用UPS3 Level Inverter
原料号23918920

一般规格

特性
值
毛重0.42 千克
净重0.31 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm